Med luftkanalsystemet är det möjligt att rikta kalluften mot alla utrymmen i apparatskåpet. Risken för luftkortslutningar undviks effektivt genom inbyggnader med egen ventilation. Rektangulära kanaler kan kortas till önskad längd.
- Art. nr.:
- SK 3286870
- Produktbeskrivning
- Med luftkanalsystemet är det möjligt att rikta kalluften mot alla utrymmen i apparatskåpet. Risken för luftkortslutningar undviks och punktkylning av kritiska komponenter blir möjlig. Måtten på den rektangulära kanalen uppgår till B x H x D 229 x 1500 x 29 mm och kan kortas till önskad längd.
- Material
- Plast, svårantändlig enligt DIN 4102/B1
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Rektangulär kanal
Utjämningsslang (ca 1 m längd) - Observera:
- Kalluften ska inte riktas direkt mot aktiva komponenter.
- Vid användning av kanalsystemet kan kylaggregatets effekt reduceras
- För aggregat 3359..../3382.... behövs dessutom luftkanalsadaptern 3286.840.
- Passar till art. nr.
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3359....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,08 kg
- Bruttovikt
- 3,16 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177325449
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivning
- SK Luftkanalsystem, för takmonterade kylaggregat, SK 3359./3382./3383./3384./3385./3273.xxx, BHD: 229 x 1500 x 29 mm
- Dokumentation
- Info sheet