Med luftkanalsystemet är det möjligt att rikta kalluften mot alla utrymmen i apparatskåpet. Risken för luftkortslutningar undviks effektivt genom inbyggnader med egen ventilation. Rektangulära kanaler kan kortas till önskad längd.
- Art. nr.:
- SK 3286970
- Produktbeskrivning
- Med luftkanalsystemet är det möjligt att rikta kalluften mot alla utrymmen i apparatskåpet. Risken för luftkortslutningar undviks och punktkylning av kritiska komponenter blir möjlig. Måtten på den rektangulära kanalen uppgår till B x H x D 229 x 1500 x 29 mm och kan kortas till önskad längd.
- Material
- Plast, svårantändlig enligt DIN 4102/B1
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Rektangulär kanal
Utjämningsslang (ca 1 m längd) - Observera:
- Kalluften ska inte riktas direkt mot aktiva komponenter.
- Vid användning av kanalsystemet kan kylaggregatets effekt reduceras
- För aggregat 3359..../3382.... behövs dessutom luftkanalsadaptern 3286.840.
- Passar till art. nr.
- 3386....
- 3387....
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,9 kg
- Bruttovikt
- 3 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177325456
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivning
- SK Luftkanalsystem, för kylaggregat SK 3386/3387, BHD: 229x1500x29 mm plast, svårantändlig
- Dokumentation
- Info sheet