riktad kalluftstyrning för att förhindra värmefickor. Speciellt lämplig vid tätt packade elektriska komponenter i kopplingsskåpet.
- Art. nr.:
- SK 3213330
- Produktbeskrivning
- För användning vid väggmonterade kylaggregat, för riktad luftstyrning inne i skåpet. Speciellt lämplig vid tätt packade skåp med elektriska komponenter i det nedre skåpområdet.
- Fördelar
- Luftstyrning kalluft nedåt
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Passar för
- Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e
- Passar till art. nr.
- 3332.xxx
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 2,334 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177380745
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivning
- SK Luftstyrning, för SK 3332, installationsdjup: 115 mm
- Dokumentation
- Info sheet