riktad kalluftstyrning för att förhindra värmefickor. Speciellt lämplig vid tätt packade elektriska komponenter i kopplingsskåpet.
- Art. nr.:
- SK 3213340
- Produktbeskrivning
- För användning vid väggmonterade kylaggregat, för riktad luftstyrning inne i skåpet. Speciellt lämplig vid tätt packade skåp med elektriska komponenter i det nedre skåpområdet.
- Fördelar
- Individuell justering av luftutsläppsriktningen
- Enkelt och verktygsfritt montage
- Snabb uppgradering (utan borrning)
- Litet inbyggnadsdjup
- Material
- ABS
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Passar för
- Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e+
- Anmärkning om art. nr.
- Passar inte för väggmonterade kylaggregat Blue e+ Outdoor
- Passar till art. nr.
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.83x / 3485.83x
- 3185.530 / 3485.530
- Dimension
- Bredd: 280 mm
Höjd: 280 mm
Djup: 30 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,46 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177976290
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivning
- SK Luftstyrning, för 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.530/3485.530
- Dokumentation
- Manual