Luftstyrning

Art. nr.: SK 3213350

riktad kalluftstyrning för att förhindra värmefickor. Speciellt lämplig vid tätt packade elektriska komponenter i kopplingsskåpet.

Art. nr.:
SK 3213350
Produktbeskrivning
För användning vid väggmonterade kylaggregat, för riktad luftstyrning inne i skåpet. Speciellt lämplig vid tätt packade skåp med elektriska komponenter i det nedre skåpområdet.
Fördelar
Individuell justering av luftutsläppsriktningen
Enkelt och verktygsfritt montage
Snabb uppgradering (utan borrning)
Litet inbyggnadsdjup
Material
ABS
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Passar för
Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e+
Anmärkning om art. nr.
Passar inte för väggmonterade kylaggregat Blue e+ Outdoor
Passar till art. nr.
3188.94x / 3488.94x
3188.640 / 3488.640
3189.94x / 3489.94x
3189.640 / 3489.640
Dimension
Bredd: 330 mm
Höjd: 495 mm
Djup: 30 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,8 kg
Bruttovikt
0,87 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177976283
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Produktbeskrivning
SK Luftstyrning, för SK 3188.94x/3488.94x, 3188.640/3488.640, 3189.94x/3489.94x, 3189.640/3489.640
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok