riktad kalluftstyrning för att förhindra värmefickor. Speciellt lämplig vid tätt packade elektriska komponenter i kopplingsskåpet.
- Art. nr.:
- SK 3213360
- Produktbeskrivning
- För användning vid väggmonterade kylaggregat, för riktad luftstyrning inne i skåpet. Speciellt lämplig vid tätt packade skåp med elektriska komponenter i det nedre skåpområdet.
- Fördelar
- Individuell justering av luftutsläppsriktningen
- Enkelt och verktygsfritt montage
- Snabb uppgradering (utan borrning)
- Litet inbyggnadsdjup
- Material
- ABS
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Passar för
- Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e+
- Anmärkning om art. nr.
- Passar inte för väggmonterade kylaggregat Blue e+ Outdoor
- Passar till art. nr.
- 3184.xx0 / 3484.xx0
- 3186.93x / 3486.93x
- 3186.630 / 3486.630
- 3187.93x / 3487.93x
- 3187.630 / 3487.630
- Dimension
- Bredd: 330 mm
Höjd: 330 mm
Djup: 30 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Bruttovikt
- 0,64 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177976276
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivning
- SK Luftstyrning, för SK 3184.xx0/3484.xx0, 3186.93x/3486.93x, 3186.630/3486.630, 3187.93x/3487.93x, 3187.630/3487.630
- Dokumentation
- Manual