Minifläkt

Art. nr.: SK 3236124

Kompakt likströmsfläkt för fläkt- och komponentkylning i skåp.

Art. nr.:
SK 3236124
Produktbeskrivning
Kompakt likströmsfläkt för fläkt- och komponentkylning i skåp.
Leveransens omfattning
Fläktar
Fastsättningsskruvar
Beröringsskydd
Märkspänning
24 V (DC)
Märkeffekt Pel
vid DC: 1 W
Dimension
Bredd: 60 mm
Höjd: 60 mm
Djup: 25,4 mm
Observera:
Elektrisk anslutning via två enskilda ledare (ca 300 mm längd)
Driftstemperatur
-20 °C...70 °C
Ljudnivå
vid DC: 20 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,11 kg
Bruttovikt
0,12 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177637603
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Mini fläkt. 24 V (DC), 1 W, BHD: 60x60x25.4 mm BHD: 60x60x25.4 mm
Godkännanden
UR
Dokumentation
Manual