För montage på skåpets utsida. Användbar för alla kylaggregat för apparatskåp och luft/vatten värmeväxlare (för väggmontage).
- Art. nr.:
- SK 3301505
- Produktbeskrivning
- För montage på skåpets utsida. Användbar för alla kylaggregat för apparatskåp och luft/vatten värmeväxlare (för väggmontage).
- Fördelar
- Kompatibel med olika spänningar och kan därför användas internationellt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Elektrisk kondensatavdunstare, anslutningsklar
- Evaporation performance
- 230 V: 3,5 l/d
- 115 V: 3,0 l/d
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 129 mm
Djup: 105 mm - Driftstemperatur
- 5 °C...60 °C
- Märkspänning
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,74 kg
- Bruttovikt
- 2,2 kg
- Tullvarukod
- 84189910
- EAN
- 4028177695528
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivning
- SK Kondensatsavdunstare, elektrisk, 115 - 230 V, 50/60 Hz, B: 400 mm
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring