Kondensatslang

Art. nr.: SK 3301606

För avledning av kondensvatten. För anslutning till apparatskåpskylaggregat och luft/vatten värmeväxlare.

Art. nr.:
SK 3301606
Produktbeskrivning
För avledning av kondensvatten. För anslutning till apparatskåpskylaggregat och luft/vatten värmeväxlare.
Material
PVC transparent
Diameter
6 mm
Längd
5 m
Materialtjocklek
1 mm
Passar till art. nr.
3201....
Dimension
Längd: 5 m
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,139 kg
Bruttovikt
0,147 kg
Tullvarukod
40094200
EAN
4028177617735
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Produktbeskrivning
SK Kondensatslang, 6 x 1 mm L: 5 m
Datablad
Teknisk systemhandbok