För avledning av kondensvatten. För anslutning till apparatskåpskylaggregat och luft/vatten värmeväxlare.
- Art. nr.:
- SK 3301608
- Produktbeskrivning
- För avledning av kondensvatten. För anslutning till apparatskåpskylaggregat och luft/vatten värmeväxlare.
- Material
- PVC transparent
- Diameter
- 8 mm
- Längd
- 10 m
- Materialtjocklek
- 1,5 mm
- Passar till art. nr.
- 3302.300
- 3302.310
- Dimension
- Längd: 10 m
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,538 kg
- Bruttovikt
- 0,556 kg
- Tullvarukod
- 40094200
- EAN
- 4028177438286
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivning
- SK Kondensatslang, 8 x 1.5 mm L: 10 m
- Dokumentation
- Info sheet