Bypassventil

Art. nr.: SK 3301900

För användning i vattenkretslopp mellan returkylaggregat och luft/vatten värmeväxlare. Den förhindrar ökande pumptryck i returkylaggregatet mot den slutna magnetventilen i luft/vatten värmeväxlaren i kylvattenkretsen.

Art. nr.:
SK 3301900
Produktbeskrivning
För användning i vattenkretslopp mellan returkylaggregat och luft/vatten värmeväxlare. Den förhindrar ökande pumptryck i returkylaggregatet mot den slutna magnetventilen i luft/vatten värmeväxlaren i kylvattenkretsen.
Material
Mässing
Ventilutförande
½" bypassventil
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
2 ‐ 12 bar
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,42 kg
Bruttovikt
0,422 kg
Tullvarukod
84818059
EAN
4028177448629
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK Bypassventil 1/2", för användning i återkylningsanläggningar och luft-vatten-värmeväxlare, 2 – 12 bar, förinställning 3 bar
Dokumentation
Manual