För användning vid luft/vatten värmeväxlare I synnerhet vid antal n > 1 i ett kylvattenkretslopp. Den korrekt inställda ventilen gör att alla förbrukare får samma mängd kylmedel.
- Art. nr.:
- SK 3301940
- Produktbeskrivning
- För användning vid luft/vatten värmeväxlare I synnerhet vid antal n > 1 i ett kylvattenkretslopp. Den korrekt inställda ventilen säkrar då att alla förbrukare får samma mängd kylmedel.
- Användningsområden
- Ventilen främjar hydraulisk balans.
- Material
- Mässing
- Ventilutförande
- ¾" x ¾" för flödesinjustering
- Inställningsområde
- 3 ‐ 12 l/min
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,17 kg
- Bruttovikt
- 0,183 kg
- Tullvarukod
- 84818073
- EAN
- 4028177448667
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SK Flödesinjusteringsventil, 3/4x3/4" för flödesinjustering, för luft/vatten värmeväxlare
- Dokumentation
- Manual