Kylmedium (färdigblandat) för chiller och luft-vatten värmeväxlare

Art. nr.: SK 3301950

Detta kylmedie har i syfte att, förutom frostskydd, även förebygga bakterietillväxten och ge ett optimalt korrosionsskydd.

Art. nr.:
SK 3301950
Produktbeskrivning
Detta kylmedium har i syfte att, förutom frostskydd, även förebygga bakterietillväxten och ge ett optimalt korrosionsskydd.
Innehåll
10 l
Antifrogen-/vatten-blandning
1 : 2
Levererat utförande
Dunk
Rifrost
Outdoor
Driftstemperatur
-20 °C...60 °C
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
10 kg
Bruttovikt
10,8 kg
Tullvarukod
38200000
EAN
4028177448674
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Produktbeskrivning
SK kylmedel för Chiller, glykol/vattenblandning: 1:2, förpackning: 10 l, utomhus
Datablad
Säkerhetsdatablad