Detta kylmedie har i syfte att, förutom frostskydd, även förebygga bakterietillväxten och ge ett optimalt korrosionsskydd.
- Art. nr.:
- SK 3301965
- Produktbeskrivning
- Detta kylmedium har i syfte att, förutom frostskydd, även förebygga bakterietillväxten och ge ett optimalt korrosionsskydd.
- Innehåll
- 25 l
- Antifrogen-/vatten-blandning
- 1 : 4
- Levererat utförande
- Dunk
- Rifrost
- Standard
- Driftstemperatur
- -10 °C...60 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 25,3 kg
- Bruttovikt
- 27 kg
- Tullvarukod
- 38200000
- EAN
- 4028177508330
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Produktbeskrivning
- SK kylmedel för Chiller, glykol/vattenblandning: 1:4, förpackning: 25 l, standard