Med G ⅜" adaptern med invändig gänga kan ett fast rörsystem skapas både för tillopp och retur i luft/vatten värmeväxlaren.
- Art. nr.:
- SK 3201900
- Produktbeskrivning
- Med G ⅜" adaptern med invändig gänga kan ett fast rörsystem skapas både för tillopp och retur i luft/vatten värmeväxlaren.
- Material
- Mässing
- Ventilutförande
- G⅜" innergänga
- Passar till art. nr.
- 3209....
- 3210....
- 3363....
- 3364....
- 3373....
- 3374....
- 3375....
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 1 ‐ 10 bar
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,13 kg
- Bruttovikt
- 0,131 kg
- Tullvarukod
- 83015000
- EAN
- 4028177669420
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SK Förbinding, för luft/vatten värmeväxlare SK 3209-3375, G 3/8" adapter med invändig gänga, Inställningsområde för tryck: 1-10 bar