Kondensatavdunstningen gör att kondensvatten som bildas dunstar och leds ut i omgivningsluften via kylaggregatets luftutlopp.
- Art. nr.:
- SK 3355720
- Produktbeskrivning
- Kondensatavdunstningen kan monteras på undersidan av det takmonterade kylaggregatet Blue e+ utan verktyg och är inte synligt utifrån. Kondensvatten som bildas dunstar och leds ut i omgivningsluften via kylaggregatets luftutlopp.
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Elektrisk kondensatavdunstning
Transportsäkringsskruv
Genomföringsöglor - Evaporation performance
- 100 ml/h
- Observera:
- Spänningsförsörjningen sker via kylaggregatet
- Passar till art. nr.
- 3185.730 / 3485.730
- Dimension
- Bredd: 89 mm
Höjd: 121 mm
Djup: 158 mm - Driftstemperatur
- 5 °C...60 °C
- Märkspänning
- 380 V (DC)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,5 kg
- Tullvarukod
- 84189910
- EAN
- 4028177931787
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivning
- SK Electrical condensate evaporation, for 3185.730/3485.730, plastic, WHD: 89 x 121x 158 mm
- Dokumentation
- Manual