Digital display och termostat för inkapslingens innertemperatur integrerad i en patchpanel 1 HE

Art. nr.: SK 5302041

Art. nr.:
SK 5302041
Produktbeskrivning
Inklusive kabelfixering för anslutningskabel och märklist.
Tekniska data
Tresiffrig 7-segmentsdisplay
Omkopplingsbar från °C/°F
Med 1800 mm lång NTC-sensor
Två reläutgångar med växlande kontakt (max. kontaktbelastning 230 V, 6 A)
Fri brytdifferens kan ställas in
Färg
RAL 9005
Förpackningsenhet
1 st.
Inställningsområde
5 °C...55 °C
Märkspänning
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Nettovikt
0,66 kg
Bruttovikt
0,86 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177955370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Produktbeskrivning
IT 19" panel RAL 9005 with digital temperature indicator and thermostat, 110 - 230 V AC, 24 V DC
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok