Automatsäkring och effektbrytare för avsäkring av apparatanslutningsledning för kylaggregat och Chiller Blue e+. Kylaggregat och Chiller Blue e+ är egensäkra och behöver inga externa skyddsanordningar för säker drift.
- Art. nr.:
- SK 3235600
- Observera:
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Dimension
- Bredd: 90 mm
Höjd: 18 mm
Djup: 76 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 20
- Driftstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...75 °C
- Passar till art. nr.
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- Tullvarukod
- 85362010
- EAN
- 4028177971066
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Produktbeskrivning
- Automatsäkring för 1-fas Blue e+ kylaggregat, 90 x 18 x 76 mm