Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Art. nr.: SK 3235610

Automatsäkring och effektbrytare för avsäkring av apparatanslutningsledning för kylaggregat och Chiller Blue e+. Kylaggregat och Chiller Blue e+ är egensäkra och behöver inga externa skyddsanordningar för säker drift.

Art. nr.:
SK 3235610
Produktbeskrivning
Effektbrytaren krävs för avsäkring av apparatanslutningsledningen (IEC-tillämpningar).
Observera:
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Dimension
Bredd: 45 mm
Höjd: 97 mm
Djup: 97 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 20
Driftstemperatur
-20 °C...60 °C
Förvaringstemperatur
-50 °C...80 °C
Passar till art. nr.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
3320.200 / 3420.200
3334.xx0 / 3434.xx0
3319.100 / 3419.100
Poltal
3-polig
För NH-storlek
0
Tullvarukod
85362010
EAN
4028177971080
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Produktbeskrivning
Effektbrytare för Blue e+ kylaggregat/Chiller, 45 x 97 x 97 mm
Certifikat
EAC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Data sheets
Teknisk systemhandbok