Automatsäkring och effektbrytare för avsäkring av apparatanslutningsledning för kylaggregat och Chiller Blue e+. Kylaggregat och Chiller Blue e+ är egensäkra och behöver inga externa skyddsanordningar för säker drift.
- Art. nr.:
- SK 3235620
- Produktbeskrivning
- Effektbrytaren krävs för avsäkring av apparatanslutningsledningen (UL-tillämpningar).
- Observera:
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Dimension
- Bredd: 144 mm
Höjd: 45 mm
Djup: 97 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 20
- Driftstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Förvaringstemperatur
- -50 °C...80 °C
- Passar till art. nr.
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 3188.xxx / 3488.xxx
- 3189.xxx / 3489.xxx
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.x00 / 3434.x00
- Poltal
- 3-polig
- För NH-storlek
- 0
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,54 kg
- Tullvarukod
- 85362010
- EAN
- 4028177971073
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Produktbeskrivning
- Effektbrytare för Blue e+ kylaggregat/Chiller, 144 x 45 x 97 mm, UL/CSA