I kombination med IoT-gränssnittet (3124.300) ger ModBus-adaptern möjlighet till intelligent sammankoppling av EC-filterfläktar i serien Blue e+.
- Art. nr.:
- SK 3124320
- Färg
- RAL 9005
- Observera:
- För varje ansluten EC-filterfläkt krävs en ModBus-adapter
- Kabellängd: 100 mm
- Passar till art. nr.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.90x
- 3245.8x0
- Dimension
- Bredd: 30 mm
Höjd: 34 mm
Djup: 29 mm - Passar för
- Blue e+ filterfläkt
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,02 kg
- Bruttovikt
- 0,024 kg
- Tullvarukod
- 84149000
- EAN
- 4028177986053
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK ModBus-adapter för Blue e+ EC-filterfläkt
- Dokumentation
- Info sheet