Nätdrossel som säkerställer att EMC-kraven enligt DNV-CG-0339 klass A uppfylls.
- Art. nr.:
- SK 3124010
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Passar till art. nr.
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.837 / 3485.837
- 3186.937 / 3486.937
- 3187.937 / 3487.937
- Dimension
- Bredd: 40 mm
Höjd: 44 mm
Längd: 76 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...85 °C
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 00
- Nettovikt
- 0,3 kg
- Bruttovikt
- 0,382 kg
- Tullvarukod
- 85059090
- EAN
- 4028177039483
- Produktbeskrivning
- SK nätdrossel, för Blue e+ väggmonterat kylaggregat Dynamic, 230 V, 1~, 50/60 Hz
- Dokumentation
- Info sheet