Ringkärnstransformator Primäranslutning 115 V/400 V

Art. nr.: SK 3201960

För spänningsförsörjning till luft/vatten värmeväxlare för väggmontage i 230 V-utförande. Finns med 115 V eller 400 V primäranslutning.

Art. nr.:
SK 3201960
Produktbeskrivning
För spänningsförsörjning till luft/vatten värmeväxlare för väggmontage i 230 V-utförande. Finns med 115 V eller 400 V primäranslutning.
Tekniska data
Effekt 110 VA
Spänningstolerans ±10 %
Primäranslutning 3500 mm lång
Sekundäranslutning 1500 mm lång
Montage på 35 mm DIN-skena EN 50 022
Leveransens omfattning
Ringkärnstransformator
Fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
1 st.
Snap-mounting to support rails TS 35
Ja
Passar till art. nr.
3363.X0X
3364.X0X
3212.230
3214.100
3214.700
3215.100
3215.700
Dimension
Bredd: 105 mm
Höjd: 123 mm
Djup: 55 mm
Märkspänning
230 V (sekundär), 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V (primär), 2~, 50 Hz/60 Hz
Nettovikt
2,2 kg
Bruttovikt
3,214 kg
Tullvarukod
85043121
EAN
4028177690226
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK Ringkärnstransformator, för luft/vatten värmeväxlare, SK 3363/64.X0X, 3212.230, 3214/3215.100, primäranslutning 115 V/400 V, BHD: 105x123x55 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring