Temperaturberoende varvtalsreglering för EC-filterfläkt för lägre ljud och strömförbrukning.
- Art. nr.:
- SK 3235440
- Produktbeskrivning
- Temperaturberoende varvtalsreglering för EC-fläkt för lägre ljud och strömförbrukning. Dessutom kan fläktens funktion övervakas.
- Funktion
- Styrning och övervakning av upp till 4 EC-filterfläktar
- Montage på 35 mm DIN-skena EN 50 022
- Extern temperatursensor för mätning av är-temperatur
- Status-LED för indikering av driftstillstånd
- Larmrelä för meddelande av övertemperatur, fläktfel, ledningsavbrott och sensorfel
- Leveransens omfattning
- Varvtalsregulator
NTC-sensor, längd 1,80 m - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Varvtal
- 100 %
- Passar till art. nr.
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- Inställningsområde
- 5 °C...55 °C
- Märkspänning
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Nettovikt
- 0,45 kg
- Bruttovikt
- 0,51 kg
- Tullvarukod
- 90328900
- EAN
- 4028177670716
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Produktbeskrivning
- SK Varvtalsregulator EC, styrenhet för EC-filterfläkt, 100–250 V, 50 Hz/60 Hz