Master/Slave-adapter för Thermoelectric Cooler

Art. nr.: SK 3201070

Med master/slave-adaptern kan upp till fem Thermoelectric Cooler-enheter kommunicera med varandra.

Art. nr.:
SK 3201070
Produktbeskrivning
Med master/slave-adaptern för Rittal Thermoelectric Cooler kan upp till fem Thermoelectric Cooler-enheter kommunicera med varandra (en master, max. fyra slaves). Master-slave-konstruktionen ger t.ex. optimal klimatisering i komplexa ihopbyggda skåpsystem.
Leveransens omfattning
Adapter
Apparatsladdställ
Förpackningsenhet
1 st.
Passar till art. nr.
3201.200
3201.300
Nettovikt
0,09 kg
Bruttovikt
0,094 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177598690
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
SK Master/slave-adapter, för Thermoelectric Cooler SK 3201.200/300
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhandbok