Takplåtar TS

Art. nr.: TS 8801330

Art. nr.:
TS 8801330
Produktbeskrivning
För montage av takmonterade kylaggregat, takmonterade luft/vatten värmeväxlare. Hålen i takplåten är placerade så att takkylaggregatet hamnar centrerat på skåpet.
Fördelar
Enkelt och snabbt montage
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagehålbild
Bredd:490 mm
Djup:390 mm
Distance cut-out to back
61,3 mm
Observera:
Vid montage av kylaggregat på takplåt 8801.310 kan skåpets lyftöglor vara i vägen. Därför bifogas takets skruvsats till takplåten.
Montaget mot takplåt 8801.340 sker från insidan via en plåtvinkel och hållarklämmor.
Passar till art. nr.
3209....
3210....
3383....
3384....
3385....
3273....
Dimension
Bredd: 767,5 mm
Höjd: 13 mm
Djup: 567,5 mm
Passar för
Skåptyp: TS
Bredd: = 800 mm
Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,095 kg
Bruttovikt
5,363 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177360624
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
TS Takplåtar, för BD: 800x600 mm
Certifikat
EAC