Kylaggregat med lågt byggdjup kan monteras antingen i eller på en apparatskåpsdörr eller sidogavel. Täckramen bildar tillsammans med kylaggregatet en sluten enhet.
- Art. nr.:
- SK 3377000
- Produktbeskrivning
- Kylaggregat med lågt byggdjup kan valfritt monteras i/på en apparatskåpsdörr eller sidogavel. Täckramen bildar tillsammans med kylaggregatet en sluten enhet.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Täckramar
Tätnings- och fastsättningsmaterial - Passar till art. nr.
- 3366....
- Dimension
- Bredd: 448 mm
Höjd: 1.583 mm
Djup: 140 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 11,001 kg
- Bruttovikt
- 11,58 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeskrivning
- SK Täckramar, för Blue ekylaggregat SK 3366, stålplåt