För att förhindra att lamellgallret öppnas oavsiktligt i vissa situationer kan säkringsclipet monteras utan verktyg nedanför funktionsloggan. Det kan användas vid t.ex. kontroller eller transporter.
- Art. nr.:
- SK 3201940
- Användningsområden
- Förhindrar att lamellgallret kan öppnas utan verktyg
- Ovillkorligen nödvändig vid högspänningsfördelare enligt IEC 61439-1
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Monteras enkelt genom att snäppas fast. Kan demonteras med skruvmejsel.
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,01 kg
- Bruttovikt
- 0,016 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177001213
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK säkringsclip för Blue e+ filterfläkt 3237./3238.