Chipkort för personlig autentisering med CMC III-kortläsare.
- Art. nr.:
- IT 7030628
- Utförande
- Mifare classic
- Produktbeskrivning
- Kontaktlöst chipkort för öppning av dörrar.
- Användningsområden
- För användning med transponderläsare för CMC III och IoT-gränssnitt eller CMC III trådlöst komforthandtag VX med inbyggd kortläsare
- Antal deltagare PU compact (max.)
- 2
- Antal deltagare PU (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 st med energiförsörjning via PoE
- Dimension
- Bredd: 85 mm
Höjd: 54 mm
Djup: 1 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,014 kg
- Bruttovikt
- 0,014 kg
- Tullvarukod
- 85235200
- EAN
- 4028177926134
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- Mifare Classic 1k transponderkort