CMC III Unit för styrning och övervakning av åtkomst till skåp.
- Art. nr.:
- DK 7030202
- Produktbeskrivning
- Med CMC III CAN-Bus Access kan elektromagnetiska handtag och avläsningssystem kopplas till CMC III-systemet eller IoT-gränssnittet. Till varje CMC III CAN-Bus Access kan ett handtag och som tillval även ett CMC III avläsningssystem kopplas. CMC III CAN-Bus Access har en integrerad IR-sensor för övervakning av dörren. Det elektromagnetiska handtaget övervakas och styrs av CMC III. Om ett avläsningssystem ansluts kan handtagen öppnas med en sifferkod eller transponderkort. Ett avläsningssystem kan hantera upp till 16 handtag samtidigt.
- Funktion
- För anslutning av ett handtag och en läsare för övervakning av en dörr
- Integrerad IR-åtkomstsensor
- Utförande
- Protokollförande av alla tillträden och dörröppningar med användarinformation och tidsstämpel
- En central läsare kan användas per CMC III-system
- Fast samordning mellan handtag och läsare
- Fyra-ögon-principen
- Systemövergripande och platsflexibel hantering av åtkomsträttigheter med RiZone
- Aktivering av LED-indikering i handtaget
- Material
- Plast
Front: Slät
Material: Struktur - Ytbehandling
- Front: Slät
Material: Struktur - Färg
- Front: RAL 9005
Skåp: RAL 7035 - Leveransens omfattning
- CMC III accesskontroll
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial - Gränssnitt Bus-system
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Gränssnitt
- RJ12
- Flatkontakt
- Antal deltagare per IoT-gränssnitt (max.)
- 5
- Antal deltagare PU compact (max.)
- 2
- Antal deltagare PU (max.)
- 16
- Dimension
- Bredd: 110 mm
Höjd: 30 mm
Djup: 40 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,175 kg
- Bruttovikt
- 0,183 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177925847
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- CMC III Access Control
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide