För åtkomstreglering av dörrar.
- Art. nr.:
- DK 7030223
- Produktbeskrivning
- För åtkomsthantering av dörrar.
- Fördelar
- Individuella sifferkoder med upp till 8 siffror
- Ett avläsningssystem kan användas för flera handtag, om dessa är kopplade till samma CMC III-system eller IoT-gränssnitt
- Hög säkerhet tack vare fyra-ögon-princip
- Funktion
- Direktanslutning till modulen CMC III Access Control eller CMC III Door Control
- Optisk (LED) och akustisk (larmsignal) statusindikering
- Hantering av behörigheter via CMC III-system, IoT-gränssnitt eller RiZone
- Dörröppning genom maximalt två förbundna sifferkoder (fyra-ögon-princip)
- Aktivering via CMC III av: Online-komforthandtag VX, Automatic Door Opening-system (ventilationsspjäll), reläutgångar i CMC III
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Kodlås
Anslutningskabel 2,9 m
Adapter för glasdörr med aluminiumram till VX IT
Inkl. fastsättningsmaterial - Inbyggnadsmöjligheter
- På VX IT dörrar
- Bredvid rumsdörrar
- Dimension
- Bredd: 50 mm
Höjd: 190 mm
Djup: 25 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,268 kg
- Bruttovikt
- 0,271 kg
- Tullvarukod
- 83015000
- EAN
- 4028177936539
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- CMC III Coded lock VX, RAL 9005
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide