CMC III sensorer

Art. nr.: DK 7320560

För övervakning av olika parametrar i skåp eller utrymmen.

Art. nr.:
DK 7320560
Utförande
Röksensor
Produktbeskrivning
CMC III-sensorerna används för att övervaka den fysiska omgivningen och ansluts med en CAN-Bus-kabel RJ45 direkt till PU. Sensorerna kan sedan förbindas i en seriebuss.
Fördelar
Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Användningsområden
Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
Funktion
Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit
CMC-TC-sensorn monteras i övre delen av skåpet
Sensorn övervakar förekomsten av rökpartiklar i luften inne i skåpet
Material
Plast
Front: Slät
Material: Struktur
Färg
Skåp: vitt
Leveransens omfattning
Sensor
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutningskabel med kontakt
Montagevinkel
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutning till CAN-Bus
Indirekt vid CMC III CAN Bus-gränssnitt
Gränssnitt
RJ12
Antal deltagare PU compact (max.)
4
Antal deltagare PU (max.)
32
Observera:
Sensorn ansluts till CEM III via en CMC III CAN-Bus-sensor.
Mätmetod
Silikon-PIN-fotodiod/GaAs IR-LED
Dimension
Höjd: 50 mm
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,575 kg
Tullvarukod
85311095
EAN
4028177367425
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual