- Art. nr.:
- DK 7320435
- Produktbeskrivning
- Nätdelen är särskilt anpassad till CMC III Design och kan placeras i en montageenhet för 19". Förutom en särskild anslutningskontakt för CMC III Processing Unit/Compact finns även två plintar med 24 V-utgångar.
- Utström (max.)
- 1,3 A
- Suitable for CMC
- CMC III Processing Unit
- CMC III Processing Unit Compact
- Dimension
- Bredd: 138 mm
Höjd: 40 mm
Djup: 144 mm
- Utspänning
- Utspänning: 24 V DC
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,52 kg
- Bruttovikt
- 0,605 kg
- Tullvarukod
- 85043121
- EAN
- 4028177367333
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253