Anslutnings- och förlängningskabel för nätdelar i olika landsutföranden.
- Art. nr.:
- DK 7200215
- Utförande
- Förlängningskabel
- Produktbeskrivning
- Anslutnings- och förlängningskabel med olika kontakt-/uttagstyper (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-ledning, 3-polig.
- Användningsområden
- CMC III
- Tvärsnittsarea
- 1 mm²
- Längd på anslutningskabel
- 1,8 m
- Kontakt (typ)
- IEC-kontakt C14
- Märkspänning:
- 230 V
- 110 V (DC)
- Uttagskontakter
- IEC-uttag C13
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,168 kg
- Bruttovikt
- 0,188 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177305519
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
- DK Förlängningskabel, L: 1,8 m, 230 V, 110 V (DC), C13/C14, för CMC III
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring