För montering av takfläktar ur den nya generationen på takplåtar med befintlig urfasning. Med hål B x D 258 x 258 mm.
- Art. nr.:
- SK 5050701
- Leveransens omfattning
- Fastsättningsmaterial
- Montagehålbild
- Bredd:258 mm
Djup:258 mm - Dimension
- Bredd: 515 mm
Höjd: 50 mm
Djup: 300 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,76 kg
- Bruttovikt
- 2,96 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177951945
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Produktbeskrivning
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 515x300mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 475x260mm, for old roof mounted fan: 3149410, 3149420, 3149440,
- Dokumentation
- Manual