För montering av takfläktar ur den nya generationen på takplåtar med befintlig urfasning. Med hål B x D 258 x 258 mm.
- Art. nr.:
- SK 5050702
- Leveransens omfattning
- Fastsättningsmaterial
- Montagehålbild
- Bredd:258 mm
Djup:258 mm - Dimension
- Bredd: 530 mm
Höjd: 50 mm
Djup: 430 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,72 kg
- Bruttovikt
- 3,92 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177951938
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Produktbeskrivning
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 530x430mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 490x390mm, for old roof mounted fan: 8801380
- Dokumentation
- Manual