Filterhus för filterfläkt

Art. nr.: SK 3399911

Komplett filterhus för verktygsfritt montage i ytor.

Art. nr.:
SK 3399911
Utförande
väggmontage
Fördelar
Högsta luftkapacitet med veckfilter vid leverans
Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
Verktygsfritt montage
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
Dimension
Bredd: 148,5 mm
Höjd: 148,5 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,25 kg
Bruttovikt
0,305 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177001534
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716