Komplett filterhus för verktygsfritt montage i ytor.
- Art. nr.:
- SK 3399913
- Utförande
- väggmontage
- Fördelar
- Högsta luftkapacitet med veckfilter vid leverans
- Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
- Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
- Verktygsfritt montage
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
- Dimension
- Bredd: 255 mm
Höjd: 255 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,95 kg
- Bruttovikt
- 1,024 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177001794
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716