Kondensuppsamlingsflaska

Art. nr.: SK 5050585

Art. nr.:
SK 5050585
Dimension
Bredd: 80 mm
Höjd: 108 mm
Djup: 80 mm
Innehåll
500 ml
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,225 kg
Bruttovikt
0,363 kg
Tullvarukod
84159000
EAN
4028177810181
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Produktbeskrivning
Kondensatsamlingsflaska, stor hals, volym ca 0,5 l