TopTherm filterfläktar EMC

Art. nr.: SK 3238624

Komplett fläktenhet med EMC-skärmning för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.

Art. nr.:
SK 3238624
Utförande
väggmontage
EMC
Produktbeskrivning
EMC-filterfläktar ger hög skärmande/dämpande effekt och uppfyller kravnivå 2 enligt EN 61587-3.
Produktändring
Täckdelen för kopplingsplinten ingår sedan maj 2024 inte längre i filterfläkten TopTherm. Vid provning visade den sig inte vara nödvändig enligt standarden. Varken funktionen eller driftsäkerheten påverkas av att den har tagits bort.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
Fläkt
Axial, likströmsmotor
Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
1 x 3238060: 36 m³/h
2 x 3238060: 46 m³/h
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta) DC
52 m³/h
Märkspänning
24 V (DC)
Märkström max.
vid DC: 0,24 A
Märkeffekt Pel
vid DC: 5,7 W
Dimension
Bredd: 148,5 mm
Höjd: 148,5 mm
Inbyggnadsmått
Påbyggnadsdjup: 16 mm
Montagedjup: 58,5 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 124 mm
Håltagningshöjd: 124 mm
Observera:
För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta
Typ 3
Type 3R
Type 4
Typ 4X med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Livslängd
95 500 h
Driftstemperatur
-15 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Ljudnivå
vid DC: 46 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,9 kg
Bruttovikt
0,92 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177985568
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK filterfläkt TopTherm, 52 m³/h, 24 V (DC), BHD: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Shielding/attenuation diagram
Teknik i detalj