- Art. nr.:
- SK 3239624
- Utförande
- väggmontage
EMC
- Produktbeskrivning
- EMC-filterfläktar ger hög skärmande/dämpande effekt och uppfyller kravnivå 2 enligt EN 61587-3.
- Produktändring
- Täckdelen för kopplingsplinten ingår sedan maj 2024 inte längre i filterfläkten TopTherm. Vid provning visade den sig inte vara nödvändig enligt standarden. Varken funktionen eller driftsäkerheten påverkas av att den har tagits bort.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
- Fläkt
- Axial, likströmsmotor
- Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
- 1 x 3239060: 74 m³/h
- 2 x 3239060: 84 m³/h
- Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta) DC
- 100 m³/h
- Märkspänning
- 24 V (DC)
- Märkström max.
- vid DC: 0,24 A
- Märkeffekt Pel
- vid DC: 5,7 W
- Dimension
- Bredd: 204 mm
Höjd: 204 mm
- Inbyggnadsmått
- Påbyggnadsdjup: 24 mm
Montagedjup: 90 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 177 mm
Håltagningshöjd: 177 mm
- Observera:
- För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 med flockfiberfiltermatta
- IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta
- Typ 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Typ 4X med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
- Livslängd
- 95 500 h
- Driftstemperatur
- -15 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Ljudnivå
- vid DC: 46 dB(A)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,1 kg
- Bruttovikt
- 1,24 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177985551
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
-
SK filterfläkt TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), BHD: 204 x 204 x 24 mm, EMC