Komplett fläktenhet med EMC-skärmning för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.
- Art. nr.:
- SK 3245600
- Utförande
- väggmontage
EMC - Produktbeskrivning
- EMC-filterfläktar ger hög skärmande/dämpande effekt och uppfyller kravnivå 2 enligt EN 61587-3.
- Produktändring
- Täckdelen för kopplingsplinten ingår sedan maj 2024 inte längre i filterfläkten TopTherm. Vid provning visade den sig inte vara nödvändig enligt standarden. Varken funktionen eller driftsäkerheten påverkas av att den har tagits bort.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
- Fläkt
- Diagonal, EC-Motor
- Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 50 Hz: 890 m³/h
Vid 60 Hz: 890 m³/h - Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
- 1 x 3243060: 630/630 m³/h
- 2 x 3243060: 770/770 m³/h
- Märkspänning
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 1,33 A
Vid 60 Hz: 1,33 A - Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 165 W
Vid 60 Hz: 165 W - Dimension
- Bredd: 323 mm
Höjd: 323 mm - Inbyggnadsmått
- Påbyggnadsdjup: 25 mm
Montagedjup: 130,5 mm - Montagehålbild
- Hålets bredd: 292 mm
Håltagningshöjd: 292 mm - Observera:
- För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP51 med flockfiberfiltermatta
- IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Kapslingsklass NEMA
- Typ 1
- Typ 12
- Typ 3
- Typ 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
- Livslängd
- 59 000 h
- Driftstemperatur
- -25 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 72 dB(A)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,622 kg
- Bruttovikt
- 3,822 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177652491
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Filterfläkt TopTherm, 890/890 m³/h, 200–240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 323 x 323 x 25 mm, EMC