Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.
- Art. nr.:
- SK 3342024
- Produktbeskrivning
- Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar enhet
Inkl. klämlist och fastsättningsmaterial - Lufteffekt (friblåsande)
- 480 m³/h
- Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Märkspänning
- 24 V (DC)
- Märkström max.
- vid DC: 0,74 A
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 200 mm - Fläktarnas axelavstånd
- 105 mm
- Antal fläktar
- 3
- Ljudnivå
- vid DC: 51 dB(A)
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,75 kg
- Bruttovikt
- 1,86 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177041509
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Fläktchassin, för 482.6 mm (19"), 480 m³/h, 24 V (DV), BHD: 482.6x44x200 mm
- Dokumentation
- Manual