Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.
- Art. nr.:
- SK 3342230
- Produktbeskrivning
- Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar enhet
Inkl. klämlist och fastsättningsmaterial - Lufteffekt (friblåsande)
- 480 m³/h
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,36 A
Vid 60 Hz: 0,33 A - Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 200 mm - Fläktarnas axelavstånd
- 105 mm
- Antal fläktar
- 3
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 51 dB(A)
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,58 kg
- Bruttovikt
- 2,743 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177041523
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Fläktchassin, för 482.6 mm (19"), 480 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 482.6x44x200 mm
- Dokumentation
- Manual