- Art. nr.:
- SK 3169007
- Utförande
- Anslutningsklar enhet med monterad radialfläkt
- Produktändring
- Montagehålen är inte kompatibla. Vid vidare användning av takplåten behövs adapterram 5050.700.
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Tätnings- och fastsättningsmaterial
Håltagningsmall
Anslutningskabel (3 m)
- Märkspänning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 65 W
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,55 A
- Dimension
- Bredd: 420 mm
Höjd: 95 mm
Djup: 340 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 345 mm
Hålets djup: 265 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 43
- Observera:
- Om dessutom filterram med filtermatta monteras kan takfläkten 3148.007 uppgraderas till kapslingsklass IP 44
- Driftstemperatur
- -10 °C...60 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 53 dB(A)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,828 kg
- Bruttovikt
- 6,135 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177165359
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
-
SK Takfläkt, 360 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 420x95x340 mm