TopTherm takfläktar för TS 8

Art. nr.: SK 3149420

Takfläktar för TS passar exakt till hålen i TopTherm takmonterade kylaggregat. Montage kan även ske på alla tillräckligt stora skåptak. När det gäller de nya artiklarna i produktfamiljen VX IT är montageurtagen inte kompatibla. Vid återanvändning av takplåten i VX IT behövs adapterramen 5050.701.

Art. nr.:
SK 3149420
Produktbeskrivning
Aktiva takfläktar passar exakt i samma håltagning som TopTherm takaggregat i låg- och medeleffektklass.
Produktändring
Montagehålen är inte kompatibla. Vid vidare användning av takplåten behövs adapterram 5050.701.
Material
Stålplåt, lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Anslutningsklar enhet med monterad radialfläkt
Tätnings- och fastsättningsmaterial
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 120 W
Vid 60 Hz: 170 W
Märkström max.
Vid 50 Hz: 0,55 A
Vid 60 Hz: 0,88 A
Dimension
Bredd: 550 mm
Höjd: 125 mm
Djup: 370 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 475 mm
Hålets djup: 260 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 43
Driftstemperatur
-10 °C...55 °C
Ljudnivå
Vid 50 Hz: 68 dB(A)
Vid 60 Hz: 69 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
9,119 kg
Bruttovikt
9,599 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177387126
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK TopTherm takmonterade fläkt.ar 400 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 550x125x370 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual