- Art. nr.:
- SK 3149810
- Produktbeskrivning
- Aktiva takfläktar passar exakt i samma håltagning som TopTherm takaggregat i låg- och medeleffektklass.
- Produktändring
- Montagehålen är inte kompatibla. Vid vidare användning av takplåten behövs adapterram 5050.701.
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar enhet med monterad radialfläkt
Tätnings- och fastsättningsmaterial
- Märkspänning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 170 W
Vid 60 Hz: 225 W
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 1,5 A
Vid 60 Hz: 2,2 A
- Dimension
- Bredd: 550 mm
Höjd: 125 mm
Djup: 370 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 475 mm
Hålets djup: 260 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 43
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 69 dB(A)
Vid 60 Hz: 70 dB(A)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 10,107 kg
- Bruttovikt
- 10,639 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177387140
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
-
SK TopTherm takmonterade fläktar, 800 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 550x125x370 mm