Blue e+ filterfläkt EMC

Art. nr.: SK 3238824

Komplett fläktenhet med EMC-skärmning för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt 20–900 m³/h

Art. nr.:
SK 3238824
Utförande
väggmontage
EMC
Produktbeskrivning
EMC-filterfläktar ger hög skärmande/dämpande effekt och uppfyller kravnivå 2 enligt EN 61587-3.
Fördelar
Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet
Verktygsfritt montage
Material
Plast
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. EMC-filtermatta
Fläkt
Axial, likströmsmotor
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
vid DC: 53 m³/h
Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta
vid DC: 40 m³/h
Märkspänning
24 V (DC)
Märkeffekt Pel
vid DC: 5,7 W
Märkström max.
vid DC: 0,27 A
Dimension
Bredd: 148,5 mm
Höjd: 148,5 mm
Djup: 82,5 mm
Montagedjup
64 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 124 mm
Håltagningshöjd: 124 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta
Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Observera:
För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
Driftstemperatur
-15 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Ljudnivå
vid DC: 52 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,9 kg
Bruttovikt
0,92 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177985544
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Blue e+-filterfläkt, EMC, 53 m³/h, 24 V (DC), BHD 148,5 × 148,5 × 82,5 mm, RAL 7035
Godkännanden
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Shielding/attenuation diagram
Teknisk systemhandbok