Komplett fläktenhet med EMC-skärmning för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt 20–900 m³/h
- Art. nr.:
- SK 3240810
- Utförande
- väggmontage
EMC - Produktbeskrivning
- EMC-filterfläktar ger hög skärmande/dämpande effekt och uppfyller kravnivå 2 enligt EN 61587-3.
- Fördelar
- Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
- Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
- Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet
- Verktygsfritt montage
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. EMC-filtermatta
- Fläkt
- Diagonal, spaltpolmotor
- Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
- Vid 50 Hz: 175 m³/h
Vid 60 Hz: 157 m³/h - Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta
- Vid 50 Hz: 130 m³/h
Vid 60 Hz: 112 m³/h - Märkspänning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 35,5 W
Vid 60 Hz: 38,2 W - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,41 A
Vid 60 Hz: 0,42 A - Dimension
- Bredd: 255 mm
Höjd: 255 mm
Djup: 129 mm - Montagedjup
- 108 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 224 mm
Håltagningshöjd: 224 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 med flockfiberfiltermatta
- IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta
- Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
- Observera:
- För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
- Driftstemperatur
- -30 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 48 dB(A)
Vid 60 Hz: 45 dB(A) - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,82 kg
- Bruttovikt
- 1,82 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177998087
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Blue e+-filterfläkt, EMC, 175/157 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 255 × 255 × 129 mm, RAL 7035