Komplett fläktenhet med EMC-skärmning för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt 20–900 m³/h
- Art. nr.:
- SK 3244800
- Utförande
- väggmontage
EMC - Produktbeskrivning
- EMC-filterfläktar ger hög skärmande/dämpande effekt och uppfyller kravnivå 2 enligt EN 61587-3.
- Fördelar
- Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
- Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
- Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet
- Verktygsfritt montage
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. EMC-filtermatta
- Fläkt
- Diagnoal, 1~ kondensatormotor
- Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
- Vid 50 Hz: 700 m³/h
Vid 60 Hz: 770 m³/h - Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta
- Vid 50 Hz: 537 m³/h
Vid 60 Hz: 587 m³/h - Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 114,4 W
Vid 60 Hz: 153,5 W - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,51 A
Vid 60 Hz: 0,68 A - Dimension
- Bredd: 323 mm
Höjd: 323 mm
Djup: 156 mm - Montagedjup
- 136 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 292 mm
Håltagningshöjd: 292 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 med flockfiberfiltermatta
- IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta
- Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
- Observera:
- För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
- Driftstemperatur
- -30 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 64 dB(A)
Vid 60 Hz: 66 dB(A) - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,7 kg
- Bruttovikt
- 4,969 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177997868
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Blue e+-filterfläkt, EMC, 700/770 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 × 323 × 156 mm, RAL 7035